- 溝形状
- T スロット
- 寸法
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- 動作原理
- リードスイッチ(2 線式)
- ケーブル
- PVC, 3 m
- ハウジング材質
- LCP
- スイッチング出力
- リードスイッチ(2 線式), 極性あり 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 1000 Hz
- 電源電圧 Ub
- 4 ~ 30 VDC/4 ~ 30 VAC
- 周囲温度範囲
- -20...70 °C
- 保護等級
- IP65
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04