ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BSI0014

S-BSI Q41

型式:

BSI Q41K0-XA-MYS090-S92

ローディング...
測定原理
MEMS
測定軸
2
測定範囲
-90...90°
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
インタフェース
2x アナログ電圧 0 ~ 10 V
分解能
≤ 0.09 °
精度
±1.0°
接続
コネクタ、 M12×1
ハウジング材質
プラスチック
周囲温度範囲
-40...80 °C
保護等級
IP67
IP69
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
特記事項
水平方向へ ±5° の範囲でずらしてセンタリング可能
テクニカルドキュメント

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01