この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BSP00YZ
BSP B010-HV009-P00S2B-S4-001
- 測定範囲
- 0 ~ 10 bar
- 精度
- ±0.5 % FSO BFSL
- 許容圧力
- 20 bar
- 破壊圧力
- 35.00 bar
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 36 VDC
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- スイッチング出力
- 2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- プロセス接続部
- G 1/2"
- プロセス接続部材質
- PVDF
- シーリング材質
- FKM
- ハウジング材質
- PA PA 6.6
- 媒体温度
- -25...125 °C
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02