この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 機能
-
周波数モニタ 上限値 1 kHz
センサアンプ 上限値 400 mA - 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- デジタル入力
- NPN
- 接続
- コネクタ、 M12×1
- センサ接続部
- M12×1 ソケット、4 ピン
- ハウジング材質
- PBT PA
- 寸法
- Ø 20 x 60 mm
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90