- バーコード
- Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
- 2D コード
-
DataMatrix ECC 200
QR コード
Mini QR - 積層コード
- PDF417
- アプリケーション
-
マルチコード読取り
時間順序の検証 - 解像度
- 0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
- ビジョンセンサタイプ
- CMOS イメージセンサ、モノクロ
- 検出距離
- 50~1000 mm
- 視野
- 24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm
- 焦点距離
- 8.0 mm
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- ハウジング材質
-
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
ABS - 寸法
- 51.5 x 70 x 40 mm
- スイッチング出力
- 3x PNP 常時開(NO)
- インタフェース
- Ethernet 10/100 Base T;RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud)
- 接続 1
- M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, 4-ピン, D-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 22 ~ 26 VDC
- 周囲温度範囲
- -10...55 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 保護等級
- IP54
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03