- 製品グループ
- LF(70/455 kHz)
- 寸法
- 25 x 10 x 50 mm
- 設置・取付け
- メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
- アンテナタイプ
- 円形
- 接続
- M12×1-ソケット、5.00 m、PU
- ハウジング材質
- ABS、GF16
- 保管温度
- -20...85 °C
- 周囲温度範囲
- 0...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01