この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 製品グループ
- LF(70/455 kHz)
- インタフェース
- RS232
- サポートされる RFID 技術
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
- 1
- 電源電圧 Ub
- 19.2 ~ 28.8 VDC
- ハウジング材質
- ABS
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP65 (アンテナ接続状態)
- 承認/ 適合
-
CE
UL-FILE E227256、Vol.X1、BIS - 接続
- ネジ式端子台、19 ピン
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01