ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BIS00KY

生産中止

LF RFID プロセッサ(70/455 kHz)

型式:

BIS C-600-007-653-02-KL1

この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。

お問い合わせ

生産中止

製品グループ
LF(70/455 kHz)
インタフェース
RS-422/ RS-485 電気絶縁済み
サポートされる RFID 技術
LF 70/455 kHz (BIS C )
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
1
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
ハウジング材質
ABS
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP65, リード/ ライトヘッド取付け時
承認/ 適合
CE
UL-FILE E227256、Vol.X1、BIS
接続
ネジ式端子台、19 ピン
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • End of Life Announcement

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01