Do not use for new projects, alternative below:
推奨代替品
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- 製品グループ
- LF(70/455 kHz)
- インタフェース
- Profinet I/O(IRT);Profinet I/O(IRT) 2 ポートスイッチ
- サポートされる RFID 技術
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
- 2
- 電源電圧 Ub
- 19.2 ~ 28.8 VDC
- ハウジング材質
- ABS
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP65, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接続
- ソケット、4 ピン、D-コーディング済 M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 オス、5 ピン
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01