この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 製品グループ
- HF(13.56 MHz)
- インタフェース
- MELSEC-Q
- サポートされる RFID 技術
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- 電源電圧 Ub
- 21.6 ~ 26.4 VDC
- 周囲温度範囲
- 0...55 °C
- 保護等級
- IP20
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
EAC - 接続
- ねじ式端子、18 ピン
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01