- 寸法
- 107 x 33 x 112 mm
- インタフェース
- DeviceNet;USB 2.0 電気絶縁済み
- 搭載インタフェース
- Subnet 16(RS485)
- ハウジング材質
- アルミニウム, ダイカスト
- 周囲温度範囲
- -20...50 °C
- 保護等級
- IP30
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01