- 製品グループ
- ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
- インタフェース
- CC-Link
- サポートされる RFID 技術
-
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM) - 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
- 4
- 電源電圧 Ub
- 24 V DC (LPS クラス 2)
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP65, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT - 接続
- M12×1 オス、5 ピン、A-コーディング済 M12×1 ソケット、5 ピン、A-コーディング済 7/8" オス、5 ピン
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01