この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 寸法
- 40.5 x 124.5 x 116.6 mm
- 仕様
- DINレール
- 固定具
- DINレール設置
- ハウジング材質
- 金属
- 接続
- クランプ、0.25 mm² ~ 4 mm²
- 入力電圧
- 115/230 V AC 自動選択、単相
- 定格出力電圧 DC
- 12 V
- 定格出力電流
- 10 A
- 保護等級
- IP20
- 承認/ 適合
-
CE
CCC
cULus
WEEE - 周囲温度範囲
- -35...70 °C
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01