この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BAE010M
BDD 750-1P01-000-203-2-A
- 機能
- 表示モジュール
- 入力、数
- 2
- インタフェース ポート 01
- デジタル パルス
- 出力、数
- 2
- デジタル出力
- 2x リレー
- リニアスケール用電源
- 5 V/24 V、最大 300 mA
- 周囲温度範囲
- 0...50 °C
- 保護等級(ハウジング前面)
- IP64
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
EAC - パネル開口寸法
- 68 x 138 mm
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01