この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BAE010K
BDD 750-2D01-000-000-1-A
- 機能
- 単軸カウンタ
- 入力、数
- 2
- リニアスケール用電源
- 24 V、最大 500 mA
- 周囲温度範囲
- 0...40 °C
- 保護等級(ハウジング前面)
- IP42
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
EAC - パネル開口寸法
- 68 x 92 mm
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01