おすすめアクセサリー
- 動作原理
- ブザー付き表示ランプ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最大セグメント数
- 5
- プリセットカラー
-
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能 - 機能表示灯
-
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード - 最大音量
- 95 dB/m
- 設定オプション
-
機能表示灯
音量 - 寸法
- 60 x 60 x 330.5 mm
- ハウジング材質
- PC, 透明, 亜鉛メッキ, Cu8a, Ni10s, Crr 亜鉛ダイカスト
- 固定具
- ネジ M18×1
- 周囲温度範囲
- -5...50 °C
- 保護等級
- IP30
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 5 ms
- プロセスデータ OUT
- 3 bytes
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-50
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-50