この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- インタフェース
- EtherNet/IP
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 2
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 最大出力電流
- 2 A
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 寸法
- 68 x 32.4 x 224 mm
- 周囲温度範囲
- -5...55 °C
- 保護等級
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04