この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- パフォーマンスレベル
- e
- 安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL(IEC 61508)
- 3
- SIL CL(EN 62061)
- 3
- 最長反応時間
- 16 ms
- 承認/ 適合
-
安全性
cULus
CE
WEEE - 動作原理
- 非接触型(光学式)
- ライトビーム数
- 4
- 保護領域の高さ(Hp)
- 915 mm
- 検出距離
- 50 m
- 接続 1
- 投光器: M12x1-オス, A-コーディング済
- 接続 2
- 受光器: M12x1-オス, A-コーディング済
- スイッチング出力
- 2x PNP OSSD
- 寸法
- 35 x 1064 x 41.2 mm
- 周囲温度範囲
- -10...55 °C
- 保護等級
- IP65
- ハウジング材質
- アルミニウム, 黄色塗装仕上げ(RAL 1003)
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04