この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- 接続
- M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
- ケーブル
- PUR 溶接スパッタ耐性 オレンジ, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 0.34 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
-
データシート
-
End of Life Announcement