- 接続
- M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
- ケーブル
- PUR シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 8
- 導体断面積
- 0.25 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...90 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 5.0 A