- 接続
- M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
- 電源電圧表示灯
- LED 緑
- 機能表示灯(PIN 4)
- LED 黄
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- ケーブル
- PVC 灰色, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 0.34 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11