- 接続
- M8×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済
- 接続可能な接点の数
- 3
- 導体断面積
- 0.25 mm²
- 結線方法
- はんだ付け
- ケーブル径 D
- 5.00 mm
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC
- 保護等級
- IP67
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 承認/ 適合
- WEEE
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02