この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BPI00F6
BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-050
- デバイス接続部
- 4x M8×1-ソケット, 3-ピン
- 電源電圧表示灯
- LED 緑
- スイッチング機能表示灯
- LED 黄(4×)
- 信号タイプ
- NPN
- ケーブル
- PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 最大出力電流
- 3 A
- 最大合計電流
- 8 A
- 保護等級
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08