ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BFO004A

S-BFO 18A GT

型式:

BFO 18V-LDD-MZG-23-3

ローディング...
仕様
Ø 6、90°拡散反射型
使用
ファイバーベース機器 BFB 用
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
3 m
シース材質
ステンレス
検出距離
200 mm
周囲温度範囲
-20...250 °C
光ファイバー検出面
束径 Ø 2.1 mm
光ファイバー検出面
束状にファイバを均一に配置
保護等級
IP50
テクニカルドキュメント
  • データシート

必須のアクセサリー

ファイバーベース機器

光学系:フィルタ、絞り、レンズ、偏向ミラー、対物レンズ

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06