この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
- 仕様
- 産業用カメラ
- インタフェース
- ギガビットEthernet、POE
- 対物レンズマウント
- C マウント
- 寸法
- 40 x 40 x 68.7 mm
- ビジョンセンサタイプ
- CMOS 2/3" カラーグローバルシャッタ
- センサチップ
- Sony IMX264
- 解像度
- 5.1 MP (2464 x 2056 ピクセル)
- ハウジング材質
- アルミニウム, パウダーコーティング
- 画像フォーマット
-
BayerRG8
BayerRG12Packed
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
BayerRG12p - 電源電圧 Ub
- 11 ~ 25 VDC
- 周囲温度範囲
- 0...45 °C
- 承認/ 適合
-
CE
FCC
EAC
WEEE - 保護等級
- IP40
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01