ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BSP00ZF

S-BSP F

型式:

BSP B600-IV009-P00S2B-S4

ローディング...
測定範囲
0 ~ 600 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
許容圧力
800 bar
破壊圧力
1570 bar
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
スイッチング出力
2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)切替可
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
プロセス接続部
G 1/2"(DIN 3852)、フラッシュマウント型
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4404)
シーリング材質
FKM
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
PE, 高密度ポリエチレン
媒体温度
-40...125 °C
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

両端コネクタケーブル

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02