ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05EA

誘導型近接センサ

型式:

BES M18MP-PAH50B-BV03

ローディング...
寸法
Ø 18 x 75 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
2000 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、3.00 m、PVC
電源電圧 Ub
10 ~ 55 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
テクニカルドキュメント

ナット

汎用マウントシステム

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

電気アクセサリ