ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BIP001L

S-BIP C

型式:

BIP CD2-T017-04-BP02

ローディング...
寸法
30 x 18 x 40.5 mm
構造
直方体
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
ケーブル、シールド
あり
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 17 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
出力特性
調整可能
繰返し精度、BWN 準拠
±50 µm
最大リニアリティ偏差
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C, 温度ドリフト、-10 ~ 70 °C の場合
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cURus
WEEE
テクニカルドキュメント

機械アクセサリ

設定補助/ ツール

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02