ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES0588

S-BES Q M

型式:

BES Q08MEC-PSC20B-EZ02-519

ローディング...
寸法
20 x 8 x 8 mm
構造
8x8
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
3000 Hz
ハウジング材質
真鍮, コーティング処理
検出面材質
PBT、コーティング処理
接続
ケーブル、2.00 m、PUR