ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05M4

S-BES M EX

型式:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

ローディング...
寸法
Ø 18 x 57 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
180 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
ステンレス
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-10...60 °C
防爆カテゴリ
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
IECEx
ATEX
WEEE
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。