ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS026R

S-BOS 21M R

型式:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

ローディング...
シリーズ
21M
寸法
15 x 51 x 42.5 mm
インタフェース
2x PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) IO-Link 1.1
入力機能
カウンタリセット
インタフェース設定方法
作動モード
スイッチングポイントのティーチング
光学機能原理
スイッチング出力
スイッチ機能
ヒステリシス
計時機能
カウント機能
周波数モニタ
データ管理 アクティブ/ 非アクティブ
エミッタオン/ オフ
調整器 アクティブ/ 非アクティブ
工場出荷時設定(リセット)
詳細については、取扱説明書を参照
動作原理
光電センサ
光学機能原理
エネルギー的光電センサ、背景抑制機能付き拡散反射型光電センサ、回帰反射型光電センサ、透過型光電センサ(投光器)、透過型光電センサ(受光器)、設定に応じて異なる
光学特性
多機能
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 50 mm 1 m の場合
検出距離
調整可能
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, 塗装済み
アルミニウム, ガラス, PC
検出面材質
ガラス、反射防止
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
パッケージ内容
ユーザーズガイド
テクニカルドキュメント

光電センサ用マウントブラケット

固定ストッパなしのクランプホルダ

汎用マウントシステム

レフレクタ

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90