ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05RT

S-BES M HT

型式:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

ローディング...
寸法
Ø 5 x 27 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
1.5 kHz
ハウジング材質
ステンレス(1.4104)
検出面材質
セラミック
接続
ケーブル、10 m、シリコン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
0...135 °C