ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BLA000C

S-BL G

型式:

BLA 50D-002-S4

ローディング...
おすすめアクセサリー
シリーズ
D
インタフェース
IO-Link 1.1
動作原理
CCD測長センサ
光学特性
CCD 技術
照射光特性
コリメート済み光バンド、幅 54 mm
照明タイプ
赤色光レーザ
検出距離
0 ~ 2 m
接続 1
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
UKCA
テクニカルドキュメント

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01