-
インタフェース
-
EtherNet/IP
-
電源電圧 Ub
-
18 ~ 30.2 VDC
-
ディスプレイ
-
あり
-
接続部(COM 1)
-
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
-
接続部(COM 2)
-
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
-
接続部(一次側 / 入力)
-
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
-
接続部(二次側 / 出力)
-
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
-
デバイス接続部
-
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
-
デジタル入力
-
16x PNP、タイプ 3
-
デジタル出力
-
16× PNP
-
入/出力、設定可能
-
あり
-
Interface IIoT
-
REST API
-
最大出力電流
-
4 A short-circuit proof and overload-proof
-
合計電流 US、センサ
-
16 A
-
合計電流 UA、アクチュエータ
-
16 A
-
ハウジング材質
-
亜鉛、ダイカスト
-
寸法
-
68 x 31.7 x 224 mm
-
保護等級
-
IP67
-
搭載インタフェース
-
8× IO-Link
-
IO-Link、バージョン
-
1.1
-
ポートクラス
-
Type A