ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOD002M

S-BOD 24K

型式:

BOD 24K-LPI07-S4

ローディング...
シリーズ
24K
寸法
50 x 21 x 50 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA
0 ~ 10 V
2x PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1 x 1 mm 100 mm の場合
検出距離
50~100 mm
精度
±0.5 %
繰返し精度
± 50 µm
分解能
≤ 10 µm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
プラスチック
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

片端コネクタケーブル

光電センサ用マウントブラケット

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01