ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOH00FK

S-BOH A

型式:

BOH AI-R484-040-02-S49F

ローディング...
寸法
22 x 14 x 220 mm
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
光学特性
CCD測長センサ
照明タイプ
LED 赤外光
有効長 AL 1
200 mm
検出距離
10 ~ 500 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8×1-ソケット, 3-ピン, 2 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
PMMA
固定具
ネジ M4(x2)
最小検出体
3.0 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

センサヘッド用アンプ

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05