標準型ビジョンセンサ BVS E
スマートビジョン
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/45545_00_P_00_00_00.png)
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff の標準型ビジョンセンサ BVS E により、生産プロセスの品質を正確に、かつコスト意識を持って監視することが可能です。互いに独立して使用できる検査ツールが合計で 7 つあり、複数の製品特性を同時に検査できます。最大 20 件の検査項目を保存することが可能であり、PLC を介してアクティブにできます。このようにして、ワークピースが変更される場合でもシームレスに生産を続けることができます。標準型 BVS E は、不良品識別の単純な作業に最適です。
特長
- 多数のタスクに対応可能なビジョンセンサを使用することによりコストを節約
- 早期の不良品識別により 100 %の品質を保証
- バッチ交換時の検査項目を簡単に切り替えることができるため、システム稼働率が向上
- 内蔵照明を赤色 LED または赤外光から選択可能
0 バージョン
注文コード | 価格 | 作動間隔 | 焦点距離 | 照明タイプ | 視野 | インタフェース | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。