高機能型ビジョンセンサ BVS E
スマートビジョン
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/45545_00_P_00_00_00.png)
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff の高機能型ビジョンセンサ BVS E により、効率よく確実に生産プロセスを監視することが可能です。識別された物体の位置および測定されたプロセスデータは Ethernet TCP/IP インタフェースを介して出力されます。
データの高速処理および個々の検査結果との組合せにより、製品品質監視の高い精度と信頼性が保証されます。幅広い用途に対応するユニークなこのビジョンセンサは、複数の検査項目を同時に受け持つことができるので、コスト削減を実現します。
特長
- 自由な回転位置の部品も品質チェック
- バッチ交換時に検査項目を簡単に切り替えることができるため、システム稼働率が向上
- 内蔵照明を赤色 LED または赤外光から選択可能
0 バージョン
注文コード | 価格 | 作動間隔 | 焦点距離 | 照明タイプ | 視野 | インタフェース | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。