汎用型ビジョンセンサ BVS E
マシンビジョン(MV)

で提供しています。:
8 バージョン
Balluff の多用途の汎用型ビジョンセンサ BVS E には、極めて高性能な輪郭ベースの画像処理ツールが付属します。これにより、あらゆる回転位置で部品の位置検知、検査、カウントが行われます。このとき、部品の方向や位置がインタフェースを介して伝送されます。汎用型 BVS E は、特に高い信頼性で正確にバーコードやデータマトリクスコードを読み取ることができます。迅速に、1 秒あたり最大 40 のコードを読み取ります。
特長
- 部品の方向や位置を制御することで部品搬送の手間を軽減
- 自由な回転位置の部品も品質チェック
- バッチ交換時に検査項目を簡単に切り替えることができるため、システム稼働率が向上
- 内蔵照明を赤色 LED または赤外光から選択可能
8 結果
注文コード | 価格 | 作業間隔 | 焦点距離 | 照明タイプ | 視野 | インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001FBVS UR-3-105-E |
294770 JPY | 50...1000 mm | 6.0 mm | 赤外光 | 34 × 25 mm ~ 676 × 507 mm | RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud) | |
![]() BVS001MBVS UR-3-001-E |
266940 JPY | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED 赤色光 | 24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001HBVS UR-3-101-E |
284820 JPY | 50...1000 mm | 8.0 mm | 赤外光 | 24 × 18 mm ~ 480 × 360 mm | RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud) | |
![]() BVS001JBVS UR-3-103-E |
284820 JPY | 50...1000 mm | 12.0 mm | 赤外光 | 16 × 12 mm ~ 320 × 240 mm | RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud) | |
![]() BVS001KBVS UR-3-107-E |
294770 JPY | 230...1000 mm | 16.0 mm | 赤外光 | 55 × 42 mm ~ 240 × 180 mm | RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud) | |
![]() BVS001LBVS UR-3-005-E |
276690 JPY | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED 赤色光 | 34 × 25 mm ~ 676 × 507 mm | RS232(9.6 ~ 115.2 kBaud) | |
![]() BVS001NBVS UR-3-003-E |
266940 JPY | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED 赤色光 | 16 × 12 mm ~ 320 × 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001PBVS UR-3-007-E |
276690 JPY | 50...1000 mm | 16.0 mm | LED 赤色光 | 43 × 32 mm ~ 240 × 180 mm | Ethernet 10/100 Base T |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。