Mold-ID
ツール管理
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/tablet-mold-id.png)
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff のスタンドアロン型 Mold-ID システムは、コストやエラーが発生しやすいツールブックを必要とせずに、ツールの状態に応じたメンテナンスを可能にします。
ショット数、最終メンテナンス、詳細情報などの関連データはすべてRFIDを介して各金型に自動的に保存され、携帯型のRFIDデバイスでいつでも呼び出すことができます。
このようにして、ダウンタイムを最小限に抑え、状態に応じたメンテナンスをサポートすることで、射出成形金型を最適に活用することができます。要するに、Mold-IDはシステムの生産性を大幅に向上させることができるということです。
知ってよかったことMold-ID は、自己完結型のシステムです。つまり、場所やメーカー、機械の年代に関係なく、すべての機械を個別に後付けすることができます。
特長
- 独立したシステムで、メーカーや機械に関係なく後付けできます
- すべてのデータは、RFID および RFID ハンドヘルド デバイスを使用したモバイル読み出しにより、金型で直接利用できます
- 生産サイクルの自動文書化によりダウンタイムが減少します
- 予防メンテナンスではなく、状態に基づいたメンテナンスにより、最適な金型交換が可能になりました
- TCP/IP を介してシステムにアクセスすることで、現在機械で稼働しているツールの情報を収集できます。
0 バージョン
注文コード | 価格 | 説明 | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。