ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES02H7

購入可能

S-BES M HT

型式:

BES 516-114-SA1-05

ローディング...
寸法
Ø 30 x 91.5 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
300 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、5.00 m、シリコン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...120 °C