ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES04RE

S-BES R MF

型式:

BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51

ローディング...
寸法
32 x 20 x 8 mm
構造
32x20x8
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
20 Hz
ハウジング材質
ステンレス, PTFEコーティング
検出面材質
ステンレス、W51 セラミックコーティング
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、シリコン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
耐磁界性
耐高磁界(AC/ DC)
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
その他特徴
係数 1
ハウジングは溶接スパッタに耐性
溶接現場対応
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄