ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS000Y

まもなく販売終了

特殊機能搭載誘導型近接センサ

型式:

BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002

ローディング...

生産中止

寸法
90 x 16 x 4 mm
シリーズ
F01
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR
スイッチング周波数
100 Hz
インタフェース
特殊インタフェース
検出距離
2~10 mm
感度
センサアンプにて調整可能
ハウジング材質
PC PUR
検出面材質
PUR
周囲温度範囲
0...60 °C
電源電圧 Ub
4 ~ 8 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP60
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

補助アンプ

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02