ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOD001R

まもなく販売終了

S-BOD 6K

型式:

BOD 6K-RA03-S75

ローディング...

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 41.5 x 21.6 mm
インタフェース
アナログ、電圧 1 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 9.5 mm 100 mm の場合
検出距離
30~200 mm
精度
±1% FS
繰返し精度
0.5 % FS
分解能
≤ 0.68 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
Ecolab
WEEE
テクニカルドキュメント

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01