ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOD0005

S-BOD 26K

型式:

BOD 26K-LB04-S115-C

ローディング...
シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 2x PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1.5 x 3.25 mm 100 mm の場合
検出距離
30~100 mm 調整可能
精度
±0.25 % FS
繰返し精度
0.25 % FS
分解能
0.1% FS
接続
コネクタ、M12×1 オス、8 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

光電センサ用マウントブラケット

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01