107,400 JPY
標準価格
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。そのため、価格計算は定価を参照する。ご注文をお受けします。お客様の条件を検索できる限り、価格を記載した請求書を作成し、電子メールで送信します。そのため、現在は請求書によるお支払いのみとさせていただいております。
国内在庫数(目安)
ローディング...
お届け予定日:3~4週間
- シリーズ
- 37M
- 寸法
- 60 x 37 x 72.3 mm
- インタフェース
- アナログ、電流 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 2x PNP/NPN/差動モード 常時開/ 常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電距離センサ
- 光学機能原理
- 光の反射時間測定
- 照射光特性
- コリメート済み
- 照明タイプ
- 赤色光レーザ
- スポットサイズ
- Ø 15 mm 8 m の場合
- 検出距離
- 200 mm~10000 mm
- 精度
- ±0.1% FS
- 繰返し精度
- 0.01 % FS
- 分解能
- ≤ 1.0 mm
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 電源電圧 Ub
- 19.2 ~ 28.8 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01