ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS01M4

S-BOS 6K R

型式:

BOS 6K-PU-LK10-S75

ローディング...

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BOS02F0

BOS 6K-UI-LK10-S75

シリーズ
6K
寸法
12 x 41.5 x 21.6 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンと同じ機能
ボタンロックオン/ オフ
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
光学特性
同軸ファイバ
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 2 mm 2.5 m の場合
検出距離
0 ~ 4 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

レフレクタ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02