ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BWL001M

S-BWL

型式:

BWL 4260A-001-S49

ローディング...
おすすめアクセサリー
シリーズ
A
寸法
10 x 90 x 106 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
アングルセンサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤外光
スポットサイズ
Ø 3.0 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4408), パウダーコーティング
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09