ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOW004H

S-BOW A

型式:

BOW A-1208-DS-C-S75

ローディング...
シリーズ
A
寸法
18 x 170 x 140 mm
検出エリア(PL× AL)
120 × 80 mm
インタフェース
PNP ダイナミック 常時開(NO)
NPNダイナミック 常時開(NO)
動作原理
ウィンドウ形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤外光
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

両端コネクタケーブル

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11