ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BSI0004

S-BSI R11

型式:

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

ローディング...
測定原理
流体素子
測定軸
1
測定範囲
0...360°
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
分解能
≤ 0.01 °
精度
±0.1 % FS 最小 0.1 °
接続
コネクタ、 M8×1
ハウジング材質
アルミニウム
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
テクニカルドキュメント

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01